Publikovat produkty
MT32 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT32 Profiled Roof Sheet

3.6 z 5 hvězdiček3.6(21 recenze)
The MT-32 Hiansa sheet is has a 32mm high ribbed form with thicknesses up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000 mm. Other thicknesses and lengths may be supplied on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-mt32
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)32
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings