Publikovat produkty
BANDEJA 130.600 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Façade Sheet

As a functional option instead of belt-type desgins, this model is more visually attractive, and comes in a reduced size – with excellent mechanical resistance and easy assembly. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.7 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 600mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-ban130-600
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled wall cladding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls