Publikovat produkty
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mo18
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled wall cladding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)18
  • Šířka (mm)1064
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls