Publikovat produkty
HIMOINSA | HFW Diesel Generators  | 55 KVA - 127 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HFW Diesel Generators | 55 KVA - 127 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.BEST-IN-CLASS canopies manufactured with top quality sheet metal and the latest technology in priming, anti-corrosion and anti-rust systems.
Specifikace
  • Genset Models 55KVA - 127KVA : HFW-90 M5,HFW-60 M5,HFW-60 M6,HFW-60 T5,HFW-60 T6,HFW-50 T5,HFW-75 T5,HFW-80 M5,HFW-85 T5,HFW-85 T6,HFW-100 M6,HFW-100 T5,HFW-100 T6,HFW-105 M5,HFW-120 M6,HFW-120 T6,HFW-125 T5,HFW-65 T6, HFW-60 M5,HFW-60 M6,HFW-60 T5,HFW-85 T5,HFW-90 M5,HFW-100 M6,HFW-105 M5,HFW-60 T6,HFW-50 T5,HFW-75 T5,HFW-80 M5,HFW-85 T6,HFW-100 T5,HFW-100 T6,HFW-120 T6,HFW-125 T5,HFW-120 M6,HFW-65 T6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHFW-SoundProofed-D10
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems