Publikovat produkty
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. High performance YANMAR engine designed exclusively for the HSY series | Stationary Range.HSY generators stand out for their ease of installation and handling, 100% suited to stationary applications.
Specifikace
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHSY-OpenSkid-K1
  • Skupina výrobkůOPEN SKID
  • Skupina produktůSTATIONARY RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-29
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets