Publikovat produkty
HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 19 KVA - 27 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 19 KVA - 27 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.
Specifikace
  • Genset Models 19KVA - 27KVA : HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-25 T6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHYW-OpenSkid-K2
  • Skupina výrobkůOPEN SKID
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-29
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets