Publikovat produkty
Clay roofing board. TC

Clay roofing board. TC

3,5 cm minimum thickness, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints.
Specifikace
  • Usual dimensions of a roofing board piece (length x width x thickness cm): • 100 x 25 x 3,5 • 100 x 30 x 4 ROOFING BOARD PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Flexural strength (Kg) = 125 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 650 • λ (W/m·K) = 0,29 • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_H_TC
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCPanelboards
  • Kód UNSPSC39121103
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71
  • Popis Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 19 00
  • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction