Publikovat produkty
QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, over thermal insulation, and sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikace
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_QB09-U-EC-a-c
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůQB09
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction