Publikovat produkty
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
Specifikace
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_H_R20
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Kód UNSPSC3010
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 35 23
  • Název OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction