Publikovat produkty
QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of double clay roofing board, with insulation in between, on beams or metallic trusses.
Specifikace
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_QB14
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůQB14
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction