Publikovat produkty
Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door

Allow more natural light into your building and increase visibility from inside to outside with the Speed-Guardian™ 5000 CV 42. Constructed with a complete panel of vision slats, this model is available for door opening dimensions up to 18’0” wide x 21’4” high, and with any of our Speed-Guardian™ track configurations.

A popular choice for use in retail automotive dealership applications, the Speed-Guardian™ 5000 CV 42 with its aesthetic appeal, delivers the WOW factor dealerships look for at drive-through service lanes.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspeed-guardian-5000-cv
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůRigid Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)256
  • Šířka (palce)216
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika