The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.
Dostupnost regionu
| Severní Amerika | Jižní Amerika |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua a Barbuda | Bolívie |
Aruba | Brazílie |
Bahamy | Chile |
Barbados | Ekvádor |
Belize | Falklandy (Malvíny) |
Bermudské ostrovy | Francouzská Guyana |
Britské Panenské ostrovy | Guyana |
Curaçao | Kolumbie |
Dominika | Paraguay |
Dominikánská republika | Peru |
Gaudeloupe | Surinam |
Grenada | Uruguay |
Grónsko | Venezuela |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamajka | |
Kajmanské ostrovy | |
Kanada | |
Karibské Nizozemsko | |
Kostarika | |
Kuba | |
Martinik | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
ostrovy Turks a Caicos | |
Panama | |
Pannenske Ostrovy | |
Portoriko | |
Saint-Pierre a Miquelon | |
Salvador | |
Spojené státy americké | |
Svatá Lucie | |
Svatý Bartoloměj | |
Svatý Kryštof a Nevis | |
Svatý Martin | |
Svatý Martin | |
Svatý Vincenc a Grenadiny | |
Trinidad a Tobago |