Publikovat produkty
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

For door openings that are larger than the dimensions for a Speed-Master® 1600 L, the Speed-Master® 1600 XL is a great fit. You won’t miss a beat with fast operating speeds and choice of six colors (58 ounce per square yard panel material is available in yellow, orange, red, blue, gray, or white). And for extra windy locations, panel windlocks are an option. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspeed-master-1600-xl
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůFabric Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)240
  • Šířka (palce)240
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika