Publikovat produkty
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Specifikace
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_horizontal
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Popis Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes