Publikovat produkty
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Specifikace
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_metal
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015EF_20
    • Popis Uniclass 2015Structural elements
    • Kód CSI MasterFormat 201403 31 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Self-Compacting Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL