Publikovat produkty
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Agilia Vertical is a ready mix concrete that can be used in the following applications: Vertical Structures (Including, but not limited to: Columns, walls, formliners, bridge work, exterior facades, etc) By eliminating the need for vibration, the job can not only be executed quicker, but there is a direct correlation to a safer work site due to the limited bodies working on potentially dangerous slabs. Better worksite organization; with reduced pouring points, crane handling and more efficient construction schedules around concrete placement and finishing. Structures with complex form configurations can be poured, especially where heavy reinforcement or difficult formwork accessibility is involved.
    Specifikace
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_Vertical
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Popis Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes