Publikovat produkty
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Artevia Sand is a concrete that allows you to achieve the look and feel of natural sand without the mess and dust. The fine grains provide traction and beauty while maintaining a durable surface.
    Specifikace
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArtevia_arena
    • Skupina výrobkůArtevia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Popis Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Číslo OmniClass23-13 31 13
    • Název OmniClassReady Mixed Concrete