Publikovat produkty
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Specifikace
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaChronolia
  • Skupina výrobkůChronolia
  • Skupina produktůConcrete
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_92
  • Popis Uniclass 2015Ultra high performance concrete
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIB
  • Název CSI UniFormat IISHELL