Publikovat produkty
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H35

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Specifikace
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-35/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 35 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcopact_hormigon_estructural_H35
    • Skupina výrobkůECOPact
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-02-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEG013000
    • Název ETIMBuilding materials
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Popis Uniclass 2015Concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes

    Dostupnost regionu

    Evropa