Publikovat produkty
X-Table with Trolley
Holmris

X-Table with Trolley

XTable is a manually height adjustable desk. A piece of office machinery that accommodates to multiple working positions and daily reshuffling. X-table uses manual kinetic power instead of electricity for height adjustments – saves energy and keeps users active. All technical features are seamlessly integrated in the table top. It uses a century old principle known from carjacks, ironing boards and other iconic tools. The principle coupled with a desk is a radical redesign of the tired office desk.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHO_XT_TR
  • Skupina výrobkůWorkstations
  • Skupina produktůDesk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-06
  • Číslo vydání2
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Kód UNSPSC44