Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow

    Ratchet lock can be disengaged in field
    Optional pivot base allows 340° rotation of reel
    Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    Specifikace
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
    • Skupina produktůCable Reels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Název UNSPSCCable reels
    • Kód UNSPSC26121635
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
    • Název OmniClassElectrical Cable Reels