Publikovat produkty
HBL2400 Hubbell Raceway

HBL2400 Hubbell Raceway

Innovative Box Design
  • Hubbell Handi-Screw® eliminates difficult to install long screws for easier installation.
  • Rounded corners eliminate sharp edges.
  • One seam construction provides “clean” look.
  • Box design allows standard wallplates to be mounted flush with virtually no perimeter profile exposed.
  • Full line of metal wallplates available.
  • Increased capacity, more than the HBL2000 Series Raceway.
  • Divided base allows for dual services within one raceway profile.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-2400
  • Skupina výrobkůRaceway
  • Skupina produktůMetal Raceway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes