Publikovat produkty
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Hubbell AAR Add-A-Relay contains an internal relay for control of an external load. The AAR requires a 24V DC power supply from the Hubbell CU series control unit. The AAR is typically used when it is desired to switch more than one circuit when occupancy is sensed or the load exceeds the maximum rating of the control unit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-AAR
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůAutomatic Receptacle Control
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.33
  • Šířka (palce)3.69
  • Hloubka (palce)1.36
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup