Publikovat produkty
2 Gang Concrete Floor Box - Deep

2 Gang Concrete Floor Box - Deep

Features
  • Designed for applications requiring up to 2 in. conduits (with use of CFBHUB2 purchased separately)
  • Stamped steel construction
  • Pre and post pour adjustment
  • Patent pending, labor saving, easy mount device plates
  • Rectangular covers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-cfb2g30
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.51
  • Šířka (palce)13.79
  • Hloubka (palce)6.62
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké