Publikovat produkty
Wireless Sensor
Archivovány

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-wlp
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůCeiling and Wall Mount Sensor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.35
  • Šířka (palce)1.8
  • Hloubka (palce)1.35
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup