Publikovat produkty
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-AHP1600WRP
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůExtreme Temperature
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup