Publikovat produkty
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 50.8 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 50.8 cu. in.

B2506 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 50.8 cu. in.

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box, Brass, 50.8 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1

SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 4.75" (120.7), 4.75"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 4.75" (120.7)
  • After Pour Adjustability: 0.63" (15.9)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 50.8 (832.5)
  • Threaded Conduit Hubs: 1 1/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystemone-b2506
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Flush
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.75
  • Šířka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303