Publikovat produkty
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Archivovány

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Skupina výrobkůWall Solutions
  • Skupina produktůZIP System R-Sheathing
  • Datum zveřejnění2020-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOSB Wood
  • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Kód UNSPSC30103604
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Popis Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Číslo OmniClass23-13 37 17 11
  • Název OmniClassSheathing Products
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls