Publikovat produkty
Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding

CRETA® architectural steel profile for wall cladding (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacreta_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)1020
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi