Publikovat produkty
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Specifikace
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Skupina výrobkůRoof Products
  • Skupina produktůRoof Insulation Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes