Publikovat produkty
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield CG is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. This product promotes positive drainage and prevents ponding on flat roofs. Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Specifikace
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Skupina výrobkůRoof Products
  • Skupina produktůRoof Insulation Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes