Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system on condens insulated wooden panels
Mono PM 1-layer system on condens insulated wooden panels
Mono PM 1-layer system on condens insulated wooden panels

    Mono PM 1-layer system on condens insulated wooden panels

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on condens insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
    1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
    2. Bitumen underlayer: Micoral YAM 2000, Macoflex YAP 2200 or Elastoflex YEP 2500
    3. Condens insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4: Mechanical fastener: Telescopic
    5: Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastned and welded seams.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifikace
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on condens insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool. External fire performance: BROOF(t2) System can be used where there is a need for condens insulation of the wooden panels or when the contruction requires a water proofing membrane to be installed on a non combustible substrate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaicopal-mono-pm-kondensisolerad-raspont
    • Skupina výrobkůWater proofing membrane
    • Skupina produktůSingle ply system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko