Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system for green roofs with a slope ≥3,6° on troughed sheet insulated with mineral wool
Mono PM 1-layer system for green roofs with a slope ≥3,6° on troughed sheet insulated with mineral wool

    Mono PM 1-layer system for green roofs with a slope ≥3,6° on troughed sheet insulated with mineral wool

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool for green roofs with a slope ≥3,6°: 
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
    3. Heat insulation: 
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Teleskopic 
    5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
    6. (Icopal Blackline 750, if root barrier is needed)
    7. Sedum roof
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifikace
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on mineral wool insulated troughed sheet for green roofs with a slope ≥3,6°.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamono-pm-gronatak-mineralull-trp-plat
    • Skupina výrobkůWater proofing membrane
    • Skupina produktůSingle ply system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-15
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko