Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on concrete insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on concrete insulated with mineral wool and expanded polystyrene

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on concrete substrate insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: concrete 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikace
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on concrete substrate insulated with mineral wool and expanded polystyrene. 
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-betong
  • Skupina výrobkůWater proofing membrane
  • Skupina produktůSingle ply system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-15
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCRoofing membranes
  • Kód UNSPSC30151505
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko