Publikovat produkty
CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3
Specifikace
  • CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA7011
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)185
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
  • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Francie