Publikovat produkty
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Specifikace
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7035
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBATH-SHOWER MIXERS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)172
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.03
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets