Publikovat produkty
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 2-Control (2 Outlet)Square Escutcheon
    Specifikace
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7295
    • Skupina výrobkůNavigo
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)172
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie