Publikovat produkty
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Specifikace
    • Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC760
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBIDET MIXER
    • Datum zveřejnění2020-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Popis Uniclass 2015Bidet taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika