Publikovat produkty
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Specifikace
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0063
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)106
  • Šířka (mm)258
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.73
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Guernsey
Irsko
Jersey
ostrov Man
Velká Británie