Publikovat produkty
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
    Specifikace
    • Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0382
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie