Publikovat produkty
LUNA Mirror
Roca

LUNA Mirror

3.9 z 5 hvězdiček3.9(11 recenze)
Mirror
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812366000
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůLuna
  • Datum zveřejnění2021-05-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)28
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings