Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/c039da1a-4e6a-4748-b006-ba482b81934d
Domov
Kategorie
Sanita
Zrcadla
CONNECT SPACE MIRROR 80X70 44W 230V A/STM
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
CONNECT SPACE MIRROR 80X70 44W 230V A/STM
Mirror 800x700x20 mm. Connect Space
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Mirror 800x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 800x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 44 W, IP44. Mirror 800x700x20 mm.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
E0384
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-06-18
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealstandard.it
Pokyny k instalaci
http://www.idealstandard.it
Certifikace výrobku
http://www.idealstandard.it
Technický popis
http://www.idealstandard.it
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Čistá hmotnost (kg)
8
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zrcadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Popis Uniclass 2015
Mirrors
Číslo OmniClass
23-21 37 13 15
Název OmniClass
Mirrors
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Stáhnout
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Stáhnout
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Stáhnout
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Stáhnout