Publikovat produkty
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Specifikace
  • CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0851
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůWORKTOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)465
  • Šířka (mm)35
  • Hloubka (mm)1020
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)6.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Číslo OmniClass23-31 17 11
  • Název OmniClassShower Compartments

Dostupnost regionu

Evropa
Německo