Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/af029a6a-60e5-4f1e-a755-bd0209f6ea7e
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchové vaničky
Connect Air pentagon shower tray
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
Connect Air pentagon shower tray
Connect Air pentagon shower tray
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Connect Air pentagon shower tray
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
E1055
Skupina výrobků
CONNECT AIR
Skupina produktů
SHOWER TRAY
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-02-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
40
Šířka (mm)
900
Hloubka (mm)
900
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.idealstandard.com/
Pokyny k instalaci
https://www.idealstandard.com/
Certifikace výrobku
https://www.idealstandard.com/
Technický popis
https://www.idealstandard.com/
Související
Související
Hlavní materiál
Akryl
Čistá hmotnost (kg)
13
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchové vaničky
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Popis Uniclass 2015
Shower trays
Číslo OmniClass
23-31 17 13
Název OmniClass
Shower Receptors
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Gemstone
6032LST-L Shower Pan
Stáhnout
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Stáhnout
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Stáhnout
Gemstone
4836LST Shower Pan
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
Stáhnout