Publikovat produkty
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
    Specifikace
    • CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1248
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie