Publikovat produkty
CONNECT MIRROR 120X70
CONNECT MIRROR 120X70
CONNECT MIRROR 120X70
CONNECT MIRROR 120X70
CONNECT MIRROR 120X70
CONNECT MIRROR 120X70

    CONNECT MIRROR 120X70

    Specchio 1200x700x5 mm. Connect
    Specifikace
    • Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE6545
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)4
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo

    Podobné produkty