Publikovat produkty
P_Tempo Close Coupled WC Pan
P_Tempo Close Coupled WC Pan

    P_Tempo Close Coupled WC Pan

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)
    Tempo close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Specifikace
    • Close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3280
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)361
    • Hloubka (mm)667
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 11
    • Název OmniClassWater Operated Water Closets