Publikovat produkty
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Specifikace
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3350
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)6.12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Bulharsko
    Francie
    Itálie