Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/d2cda645-e8c1-4eeb-b2a3-8ed3d42357d9
Domov
Kategorie
Sanita
Zrcadla
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 100X70 61.4W 230
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 100X70 61.4W 230
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
T3352
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-06-18
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealstandard.it
Pokyny k instalaci
http://www.idealstandard.it
Certifikace výrobku
http://www.idealstandard.it
Technický popis
http://www.idealstandard.it
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Čistá hmotnost (kg)
9.42
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zrcadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Popis Uniclass 2015
Mirrors
Číslo OmniClass
23-21 37 13 15
Název OmniClass
Mirrors
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Stáhnout
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Stáhnout
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Stáhnout
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Stáhnout