Publikovat produkty
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Specifikace
    • Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5512
    • Skupina výrobkůLa Dolce Vita
    • Skupina produktůLa Dolce Vita
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie